Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AME electric actuators are used with, VRB, VRG, VF, VL valves with additional adapter (Code No. 065Z0311, not supplied) and VFS 2 valves up to DN 50 diameter. The actuator automatically adapts its stroke to valve end positions which reduces commissioning time.
Se muestra(n) 2 producto(s)