Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AME 13 SU/SD-1 is a compact gear motor actuator that is assembled to ½” to 1-¼” AB-QM valves sizes. Safety version is activated automatically in case of power failure or if the power supply is switched off by the safety thermostat.
Se muestra(n) 2 producto(s)
AME 13 SU-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
Actuador AME-13 SU-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
AME 13 SD-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
Actuador AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 10-32