Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The actuators are used together with automatically balanced combination valve type AB-QM for DN 10-32. The actuator can be used with fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and zone applications in which hot/cold water is the controlled medium.
Se muestra(n) 2 producto(s)
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, actuador de control modulable para AB-QM DN 10-32
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, actuador de control modulable para AB-QM DN 10-32
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.