Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
ICSH dual position solenoid valve belongs to the ICV family and consists of an ICV housing, an ICS insert together with an ICSH top cover with 2 EVM normally closed solenoid pilots installed in the top cover. All sizes of ICSH are designed for a MWP of 65 bar. ICSH is used in hot gas lines for the opening of hot gas defrost flow to the evaporator in 2 steps. Both steps are activated by a controller or a PLC energizing the magnetic coils in a time delay sequence. Step 1 (approx. 20% of full flow) is to allow a smooth pressure build-up in the evaporator, while the subsequent step 2 opens the flow to 100% to get the full defrost capacity. The ICSH is designed for large industrial refrigeration systems with ammonia, fluorinated refrigerants or CO2. The ICSH features 2 configuration optionsFirst option secures that step 2 can never open unless step1 has been mechanically activated. Second option is independent configuration that allows step 2 to open disregarding step 1.
Se muestra(n) 71 producto(s)
Módulo de función, ICS 25-5
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 2, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Utilizado para el producto: ICV 25
Módulo de función, ICS 25-10
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 4.1, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Utilizado para el producto: ICV 25
Módulo de función, ICS 25-15
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 7, Valor Kv [m³/h]: 6, Utilizado para el producto: ICV 25
Módulo de función, ICS 65
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 81.2, Valor Kv [m³/h]: 70, Utilizado para el producto: ICF 65-3; ICV 65
Módulo de función, ICS 50
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 46, Valor Kv [m³/h]: 40, Utilizado para el producto: ICV 50; ICF 50-4
Módulo de función, ICS 25-25
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 13.3, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Utilizado para el producto: ICV 25
Módulo de función, ICS 25-20
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 9.3, Valor Kv [m³/h]: 8, Utilizado para el producto: ICV 25
Módulo de función, ICS 40
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 30.16, Valor Kv [m³/h]: 26, Utilizado para el producto: ICV 40
Módulo de función, ICS 32
Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 20, Valor Kv [m³/h]: 17, Utilizado para el producto: ICV 32
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25, Soldadura, 28 mm
Tipo de conexión: Soldadura, Tamaño conexión [mm]: 28, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25