Se muestra(n) 19 producto(s)

027H3120

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 32

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 32, Utilizado para el producto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3121

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 32

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 32, Utilizado para el producto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3122

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 32

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 32, Utilizado para el producto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3126

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 32

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 32, Utilizado para el producto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H4121

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 40, Soldar acero a tope, 40 mm

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 40, Utilizado para el producto: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4122

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 40, Manguitos soldar acero, 40 mm

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Tamaño conexión [mm]: 40, Utilizado para el producto: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4124

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 40, Soldadura, 42 mm

Tipo de conexión: Soldadura, Tamaño conexión [mm]: 42, Utilizado para el producto: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4127

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 40, Soldar acero a tope, 50 mm

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 50, Utilizado para el producto: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Ver: