Válvula solenoide, EVO 101

032L2030

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.503 Kilogram
Peso neto 0.456 Kilogram
Volumen 0.874 Liter
EAN 5702428533188

 

Accesorios de productos No
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Conex. bobina Conector, DIN 43650-A
Consumo de energía [W] 50Hz 11 W
Consumo potencia 11 W
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
MaxOPD[bar] 10WCA 38 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 550 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
N.° de expediente SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Nombre del programa de piezas EVO
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 3.3 mm
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [mm] 6 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo EVO 101
Tipo bobina BB230AS
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality