Mostrar más
EVRS / EVRST

Se muestra(n) 7 producto(s)

032F3080

Válvula solenoide, EVRS 3

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23

032F3081

Válvula solenoide, EVRS 3

Función: NC, Tipo conex. entrada: Rosca, Tipo conex. salida: Rosca, Valor Cv [gal/min]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23

032F3083

Válvula solenoide, EVRST 10

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 1.7, Valor Kv [m³/h]: 1.5

032F3084

Válvula solenoide, EVRS 15

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 3.1, Valor Kv [m³/h]: 2.7

032F3085

Válvula solenoide, EVRST 15

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 3.1, Valor Kv [m³/h]: 2.7

032F5437

Válvula solenoide, EVRS 20

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 5.2, Valor Kv [m³/h]: 4.5

032F5438

Válvula solenoide, EVRST 20

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 5.2, Valor Kv [m³/h]: 4.5

Ver: