Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Válvula de flotador, SV 1
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65
Válvula de flotador, SV 3
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 65