Orificio para válvula de expansión, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A

068U1033

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10

Detalles del producto

Peso bruto 0.048 Kilogram
Peso neto 0.042 Kilogram
Volumen 0.043 Liter
EAN 5702422187783

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
Cap. nom. R513A, rango N [kW] 0.82 kW
Cap. nom. R513A, rango N [TR] 0.23 TR
Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] 0.39 TR
Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] 1.4 kW
Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] 1.2 kW
Capacidad Nominal R22, rango B [TR] 0.34 TR
Capacidad nominal R22, Rango N [kW] 1.8 kW
Capacidad nominal R22, rango N [TR] 0.5 TR
Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] 0.89 kW
Capacidad nominal R404A, rango B [TR] 0.25 TR
Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] 1.4 kW
Capacidad nominal R404A, rango N [TR] 0.39 TR
Capacidad nominal R407C, Rango B [kW] 1 kW
Capacidad nominal R407C, rango B [TR] 0.28 TR
Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] 1.9 kW
Capacidad nominal R407C, rango N [TR] 0.53 TR
Capacidad nominal R410A, Rango N [kW] 2.9 kW
Capacidad nominal R410A, rango N [TR] 0.8 TR
Capacidad nominal R507, rango B [kW] 1 kW
Capacidad nominal R507, rango B [TR] 0.28 TR
Capacidad nominal R507, rango N [kW] 1.3 kW
Capacidad nominal R507, rango N [TR] 0.38 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Contain batteries No
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
N.° de expediente SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de producto Orificio para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezas TUA
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a/R513A
R22/R407C
R32
R404A
R404A/R452A
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño orificio 3
Tipo ORF
Utilizado para el producto TUA
TUAE

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality