Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 96 producto(s)
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 10 bar
Ajuste de presión [bar]: 10, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 13 bar
Ajuste de presión [bar]: 13, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 14 bar
Ajuste de presión [bar]: 14, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 15 bar
Ajuste de presión [bar]: 15, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 16 bar
Ajuste de presión [bar]: 16, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 17 bar
Ajuste de presión [bar]: 17, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 18 bar
Ajuste de presión [bar]: 18, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 20 bar
Ajuste de presión [bar]: 20, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 21 bar
Ajuste de presión [bar]: 21, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido
Válvula de alivio de seguridad, SFA 15, G, 22 bar
Ajuste de presión [bar]: 22, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido