Mostrar más
TUH / TCHE / TGHE

Se muestra(n) 4 producto(s)

067N8311

Regulador de bypass de gas caliente, TGHE

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 8, Capacidades orificio [kW]: 28.9, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068U2960

Regulador de bypass de gas caliente, TUH

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 10, Capacidades orificio [kW]: 7.3, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

068U4530

Regulador de bypass de gas caliente, TCHE

Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 12, Capacidades orificio [kW]: 2.6, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068U4549

Regulador de bypass de gas caliente, TCHE

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 9, Capacidades orificio [kW]: 13, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa