Se muestra(n) 5 producto(s)

042N0800

Bobina para solenoide, AB230C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

042N0802

Bobina para solenoide, AB024C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

042N0803

Bobina para solenoide, AB024D, Pala DIN, Multipack

Bobina para solenoide, Tipo: AB024D, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00, Conex. bobina: Pala DIN, Tamaño actuador: 9 mm

042N0804

Bobina para solenoide, AB110C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Ver: