Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
D2100-C is ideal for use in a number of various applications, such as Residential AC, Condensing units, Air driers, Cabinet cooling and indoor display. MCHEs have an ingeniously simple allaluminum design that is not only lightweight but also prevents galvanic corrosion. The refrigerant-carrying tubes are formed to optimize heat transfer, enabling the production of more compact, but equally effective, cooling solutions. The smart louvered fin design maximizes surface contact, reducing the airside pressure loss, improving efficiency and reducing noise levels.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D2100-C, Paquete industrial
Capacidad nominal R410A [kW]: 2.1, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D2100-C, Multipack
Capacidad nominal R410A [kW]: 2.1, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121