Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The EKE 347 controller is used for regulation ofthe liquid level in:• Pump reservoirs• Separators• Intermediate coolers• Economizers• Condensers• ReceiversThe controller is communicating with a transmitter that continuously measures the liquid level in the actual reservoir.By comparing the measured value with the level setpoint entered by the customer, the controller dictates the valve to increase ordecrease the liquid ow to or from the reservoir.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controlador de nivel de líquido, EKE 347
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 5, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz