Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MCX06C is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the 32 x 74 mm standard size: programmability; connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial interface
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controlador program., 6 relés, MCX06C
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 24