Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-PC 783A is a comprehensive regulating unit designed for capacity control of compressors and condensers in refrigeration plants with a cascade function. This controller manages the high-pressure circuit, low-pressure circuit, and cascade circuit, ensuring optimal operation at energy-efficient pressure conditions. It includes oil management, simple heat recovery functions, and coordination between high-pressure and low-pressure controls. The AK-PC 783A is capable of providing signals to other controllers about operating conditions, such as forced closing of expansion valves and alarm messages.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controlador de capacidad, AK-PC 783A
Función: Pack c/ cascada, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RJ11 (CAN) to Display; RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1