Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The relief valve is used for protecting the compo-nents of a system against overload as a result of apressure peak.Further, the valve is designed for controlling/limiting the system pressure by draining off thesurplus water from the pressure side.The valve is designed for tap water, i.e. withoutadditives of any kind to the medium.(EU-drinking water directive 98/83/EC).
Se muestra(n) 1 producto(s)