Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
UL evaluated |
Yes |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US cURus recognized |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
185 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
365 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
14 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
6.95 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
6 м³/год |
Ключ технічної характеристики |
EV225B 25BD N 1T NC000 |
Коментарі щодо допуску середовища |
Слабкоагресивне середовище |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
50 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] |
24.1 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
350 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
25 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
363 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь DZR |
Матеріал корпусу |
Латунь DZR |
Матеріал ущільнення |
PTFE |
Назва виробу в досьє SCIP |
EV225B - solenoid valve |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Номер досьє SCIP |
37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.7 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
145 фунт на дюйм² |
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
10 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
EV225B 25 |
Привод |
B |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища |
Пара |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота |
З сервоприводом (діафрагма) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
25 мм |
Розмір привода |
13.5 mm |
Розмір привода [дюйм] |
0.53 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
20 мс |
Розр. час на закриття, вода [мс] |
20 мс |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Стандарт з'єднання |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
40 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
104 °F |
Тип |
EV225B |
Тип з'єднання |
NPT |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1 in |