Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Usted está en la tienda {0}.
Se muestra(n) 6 producto(s)
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Brida
VFG2 PN16 32/16 2 vías, brida, impulsión/retorno
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Brida
VFG2 PN16 40/20 2 vías, brida, impulsión/retorno
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Brida
VFG2 PN16 50/32 2 vías, brida, impulsión/retorno
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Brida
VFG2 PN16 65/50 2 vías, brida, impulsión/retorno
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Brida
VFG2 PN16 80/80 2 vías, brida, impulsión/retorno
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Brida
VFG2 PN16 125/160 2 vías, brida, impulsión/ret.
Ver: