Actuadores mecánicos

Shows 19 product(s)

082H5001

AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

082H5005

AMV 120 NL-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 5 mm

Actuador AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, certificado UL para control de tres puntos para AB-QM DN 10-32

082H5006

AME 13 SU-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

Actuador AME-13 SU-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 10-32

082H5007

AME 13 SD-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

Actuador AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 10-32

082H5010

AME 655-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32 mm

Actuador certificado UL AME 655-1, 24 V, 50 mm para control de modulación para AB-QM DN 125-150

082H5011

AME 658 SD-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 32 mm

Actuador AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 125-150

View: