TWA-Z, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 2.80 mm, Normalmente abierto, 1.20 m
082F1260
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actuador térmico, NA, 1,2 m
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actuador térmico, NA, 1,2 m
Peso bruto | 0.159 Kg |
Peso neto | 0.159 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702420115900 |
Peso bruto | 0.159 Kg |
Peso neto | 0.159 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702420115900 |
Aprobación estándar | EC EN 60730 |
Carrera [mm] | 2.8 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 41 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actuador térmico, NA, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 1.2 m |
N.° de expediente SCIP | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
Nombre del producto en el expediente SCIP | "TWA-Z" |
Posición desenergizada | Normalmente abierto |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | TWA-Z |
Tipo de señal de control | ON/OFF y PWM |
Aprobación estándar | EC EN 60730 |
Carrera [mm] | 2.8 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 41 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, Actuador térmico, NA, 1,2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 1.2 m |
N.° de expediente SCIP | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
Nombre del producto en el expediente SCIP | "TWA-Z" |
Posición desenergizada | Normalmente abierto |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | TWA-Z |
Tipo de señal de control | ON/OFF y PWM |