ABNM A5 0-10V, LIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 6.50 mm, Normalmente cerrado
082F1164
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Actuador térmico, NC
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Actuador térmico, NC
Peso bruto | 0.117 Kg |
Peso neto | 0.117 Kg |
Volume | 0.352 Liter |
EAN | 5702420124391 |
Peso bruto | 0.117 Kg |
Peso neto | 0.117 Kg |
Volume | 0.352 Liter |
EAN | 5702420124391 |
Aprobación estándar |
EC EN 60730 UL 60730 |
Característica de control | LIN |
Carrera [mm] | 6.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 54 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Actuador térmico, NC |
Etiquetado del producto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | 082F1164 |
Posición desenergizada | Normalmente cerrado |
Señal de entrada de control Y [V] | 0 - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | ABNM A5 0-10V |
Tipo de señal de control | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aprobación estándar |
EC EN 60730 UL 60730 |
Característica de control | LIN |
Carrera [mm] | 6.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 54 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, Actuador térmico, NC |
Etiquetado del producto | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | 082F1164 |
Posición desenergizada | Normalmente cerrado |
Señal de entrada de control Y [V] | 0 - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | ABNM A5 0-10V |
Tipo de señal de control | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |