Accesorios de productos |
Accesorios TEV |
Balanced Port |
Sí |
Cantidad por formato de embalaje |
8 Uds. |
Cap. nom. R407A, rango N [kW] |
165 kW |
Cap. nom. R407A, rango N [TR] |
47 TR |
Cap. nom. R407F, rango N [kW] |
172 kW |
Cap. nom. R407F, rango N [TR] |
49 TR |
Capacidad nom. R134a, Rango N [TR] |
31 TR |
Capacidad nominal R134a, Rango N [kW] |
109 kW |
Capacidad Nominal R22, Rango B [kW] |
81 kW |
Capacidad Nominal R22, rango B [TR] |
23.1 TR |
Capacidad nominal R22, Rango N [kW] |
169 kW |
Capacidad nominal R22, rango N [TR] |
48 TR |
Capacidad Nominal R404A , Rango B [kW] |
52.1 kW |
Capacidad nominal R404A, rango B [TR] |
14.9 TR |
Capacidad nominal R404A, Rango N [kW] |
127 kW |
Capacidad nominal R404A, rango N [TR] |
36 TR |
Capacidad nominal R407C, Rango N [kW] |
162 kW |
Capacidad nominal R407C, rango N [TR] |
46 TR |
Capacidad nominal R507, rango B [kW] |
52.1 kW |
Capacidad nominal R507, rango B [TR] |
14.9 TR |
Capacidad nominal R507, rango N [kW] |
127 kW |
Capacidad nominal R507, rango N [TR] |
36 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Cond. cap. nominal rango N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
TE |
Nombre del programa de piezas |
TE 55 |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Reparable |
Repuestos TEV |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño orificio |
10 |
Tipo |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizado para el producto |
TE 55 |