Shut-off ball valve, GBCT 21 D
009L6704
Inlet connection type: Butt-weld, Outlet connection type: Butt-weld, Inlet size [mm]: 21.30, Outlet size [mm]: 21.30
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Inlet connection type: Butt-weld, Outlet connection type: Butt-weld, Inlet size [mm]: 21.30, Outlet size [mm]: 21.30
Peso bruto | 0.652 Kg |
Peso neto | 0.54 Kg |
Volume | 0.963 Liter |
EAN | 5715162468463 |
Peso bruto | 0.652 Kg |
Peso neto | 0.54 Kg |
Volume | 0.963 Liter |
EAN | 5715162468463 |
Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Flecha en dos direcciones grabada con láser |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 149 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 300 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Latón |
Opción de montaje de panel | M4 × 0.7 (2 PC) |
Piezas incluídas | Válvula Schrader |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2031 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Puerto acceso | Sí |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Tamaño entrada [mm] | 21.3 mm |
Tamaño salida [mm] | 21.3 mm |
Tipo | GBCT 21 D |
Tipo conex. entrada | Butt-weld |
Tipo conex. salida | Butt-weld |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 21 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 18 m³/h |
Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dirección | Paso recto |
Dirección del caudal | Bi-flow |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Yes |
Equipamiento | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US CE EAC UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Flecha en dos direcciones grabada con láser |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 149 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 300 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material del cuerpo | Latón |
Opción de montaje de panel | M4 × 0.7 (2 PC) |
Piezas incluídas | Válvula Schrader |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2031 psig |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Puerto acceso | Sí |
Refrigerante(s) | R744 |
Refrigerantes homologados por UL | R744 |
Tamaño entrada [mm] | 21.3 mm |
Tamaño salida [mm] | 21.3 mm |
Tipo | GBCT 21 D |
Tipo conex. entrada | Butt-weld |
Tipo conex. salida | Butt-weld |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 21 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 18 m³/h |