Válvula de cierre de bola, GBCT 16s

009L6418

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in

Detalles del producto

Peso bruto 0.284 Kg
Peso neto 0.23 Kg
Volume 0.655 Liter
EAN 5702428559362

 

Cantidad por formato de embalaje 30 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición Yes
Equipamiento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación CE
LISTADO POR C UL US
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Flecha en dos direcciones grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 149 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 300 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Opción de montaje de panel M4 × 0.7 (2 PC)
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2031 psig
Product Name Description Válvula de cierre de bola
Puerto acceso No
Refrigerante(s) R744
Refrigerantes homologados por UL R744
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño salida [in] 5/8 in
Tipo GBCT 16s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 12.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 10.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality