Optyma™, OP-HJZ028D40N
114N3239
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
Peso bruto | 83 Kg |
Peso neto | 71 Kg |
EAN | 5702428872904 |
Peso bruto | 83 Kg |
Peso neto | 71 Kg |
EAN | 5702428872904 |
Aplicaciones |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ028-1 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 3.6 A |
Código eléctrico | N |
Description | OP-HJZ028D40N |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Fases del compresor | 1 |
Fases del ventilador | 1 |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HJZ028D40N |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Región |
Asia Norteamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) Pacífico Sudamérica |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Tipo | Optyma™ D40 |
Tipo de condensador | G8 |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
Versión | D40 |
Aplicaciones |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ028-1 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 3.6 A |
Código eléctrico | N |
Description | OP-HJZ028D40N |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Fases del compresor | 1 |
Fases del ventilador | 1 |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HJZ028D40N |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Región |
Asia Norteamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) Pacífico Sudamérica |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Tipo | Optyma™ D40 |
Tipo de condensador | G8 |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
Versión | D40 |