Optyma™ Slim, HNXM0350UWG000Q
114N3494
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
Peso bruto | 115 Kg |
Peso neto | 103 Kg |
EAN | 5702428508964 |
Peso bruto | 115 Kg |
Peso neto | 103 Kg |
EAN | 5702428508964 |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Exteriores |
AWEF mostrado | Sí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T2 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
Código eléctrico | Q |
Description | OP-HNXM0350UWG000Q |
Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim |
Fase | 3 |
Fases del compresor | 3 |
Fases del ventilador | 1 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | HNXM0350UWG000Q |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tecnología | Scroll |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 252 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 208 V |
Tipo | Optyma™ Slim WG |
Tipo de condensador | J8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
Versión | WG |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Exteriores |
AWEF mostrado | Sí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T2 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
Código eléctrico | Q |
Description | OP-HNXM0350UWG000Q |
Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim |
Fase | 3 |
Fases del compresor | 3 |
Fases del ventilador | 1 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | HNXM0350UWG000Q |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450 mm |
Tecnología | Scroll |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 252 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 208 V |
Tipo | Optyma™ Slim WG |
Tipo de condensador | J8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
Versión | WG |