Electron. control accessories, EKA 202 Bluetooth Adapter- I Pack, ERC 11x, ERC 21x and EETx
080N0026
Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 54
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 54
Peso bruto | 26 Gram |
Peso neto | 19 Gram |
EAN | 5715162689370 |
Peso bruto | 26 Gram |
Peso neto | 19 Gram |
EAN | 5715162689370 |
Cantidad por formato de embalaje | 54 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Función | ERC/EET Ext. BLE connectivity |
Grupo de productos | Electron. control accessories |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | ACCESORIOS |
Tipo | Accessory |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizado para el producto | ERC 11x, ERC 21x and EETx |
Cantidad por formato de embalaje | 54 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Función | ERC/EET Ext. BLE connectivity |
Grupo de productos | Electron. control accessories |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | ACCESORIOS |
Tipo | Accessory |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizado para el producto | ERC 11x, ERC 21x and EETx |