Aceite |
POE |
Altura de conexión de descarga [mm] |
518 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
369 mm |
Altura total [mm] |
545 mm |
Carga de aceite [L] |
2.66 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
7.26 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
MLZ066T2A |
Diámetro [mm] |
184 mm |
Drenaje de aceite |
1/4" roscar |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
200-220/3/50 208-230/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UKCA UL |
Igualación de aceite |
None |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inyección de líquido |
No |
LRA |
235 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
46 A |
Model number |
MLZ066T2LQ9A |
Montaje del visor |
Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Norma del racor |
Rotolock |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
0SR6307B-3 |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par del visor [Nm] |
53 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
Referencias de aceite |
215PZ |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] |
0.32 |
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] |
0.32 |
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] |
0.33 |
RLA |
29.5 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1 1/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tecnología |
Scroll |
Tensión del condensador A [V] |
370 V |
Tipo |
MLZ066A |
Tipo de conexión |
Rotolock |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
180 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
46 cP |
Volumen desplazam. [cm3] |
148.8 cm³ |