Compresor scroll, LLZ013T2LQ9
121L9519
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 46 Kg |
Peso neto | 42 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205997 |
Peso bruto | 46 Kg |
Peso neto | 42 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205997 |
Aceite | PVE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 458 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 309 mm |
Altura del economizador [mm] | 381.7 mm |
Altura total [mm] | 485 mm |
Anchura [mm] | 232 mm |
Carga de aceite [L] | 1.62 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 4.54 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | LLZ013T2 |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drenaje de aceite | None |
Economizador | Sí |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Inyección de líquido | Sí |
Longitud. [mm] | 232 mm |
LRA | 123 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 25 A |
Model number | LLZ013T2LQ9 |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Norma del racor | Rotolock |
Nota de racor | Kit de conexión Rotolock para aspiración, economizador, racores de descarga con sellos, tuercas y manguitos. |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 0SR7510D-2 |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par del visor [Nm] | 53 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerante(s) | R404A |
RLA | 17.9 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | LLZ013 |
Tipo de conexión | Rotolock |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 67.4 cm³ |
Válvula de inyección de líquido | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Aceite | PVE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 458 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 309 mm |
Altura del economizador [mm] | 381.7 mm |
Altura total [mm] | 485 mm |
Anchura [mm] | 232 mm |
Carga de aceite [L] | 1.62 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 4.54 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | LLZ013T2 |
Diámetro [mm] | 184 mm |
Drenaje de aceite | None |
Economizador | Sí |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Inyección de líquido | Sí |
Longitud. [mm] | 232 mm |
LRA | 123 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 25 A |
Model number | LLZ013T2LQ9 |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Norma del racor | Rotolock |
Nota de racor | Kit de conexión Rotolock para aspiración, economizador, racores de descarga con sellos, tuercas y manguitos. |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 0SR7510D-2 |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par del visor [Nm] | 53 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 160HV |
Refrigerante(s) | R404A |
RLA | 17.9 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | LLZ013 |
Tipo de conexión | Rotolock |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 67.4 cm³ |
Válvula de inyección de líquido | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |