Compresor alternativo, MT36JG1QVE
MT36-1VI
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 27.88 Kg |
Peso neto | 26.005 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428839730 |
Peso bruto | 27.88 Kg |
Peso neto | 26.005 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428839730 |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 68 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 263 mm |
Altura del embalaje [mm] | 385 mm |
Altura total [mm] | 356 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 295 mm |
Capacidad del condensador A | 25 µF |
Capacidad del condensador B | 100 µF |
Capacidad del condensador C | 20 µF |
Carga de aceite [L] | 0.95 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 1 |
Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | MT036-1 |
Diámetro [mm] | 224 mm |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 208-230/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
HP, fábrica [bar] | 25 bar |
Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 330 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
LP, fábrica [bar] | 25 bar |
LRA | 84 A |
Manguito del racor | ODF |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 30 A |
Model number | MT36JG1QVE |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Norma del racor | Rotolock |
Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8501020e |
Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
Par de montaje [Nm] | 15 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 27 kg |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite | 160P |
Refrigerante(s) | R22 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 2.9 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.63 |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del condensador A [V] | 440 V |
Tensión del condensador B [V] | 330 V |
Tensión del condensador C [V] | 440 V |
Tipo | MT036 |
Tipo de conexión | Rotolock |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 50 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.3 L |
Volumen del lado de baja | 7.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 60.47 cm³ |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 68 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 263 mm |
Altura del embalaje [mm] | 385 mm |
Altura total [mm] | 356 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 295 mm |
Capacidad del condensador A | 25 µF |
Capacidad del condensador B | 100 µF |
Capacidad del condensador C | 20 µF |
Carga de aceite [L] | 0.95 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 1 |
Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | MT036-1 |
Diámetro [mm] | 224 mm |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 208-230/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
HP, fábrica [bar] | 25 bar |
Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 330 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
LP, fábrica [bar] | 25 bar |
LRA | 84 A |
Manguito del racor | ODF |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 30 A |
Model number | MT36JG1QVE |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Norma del racor | Rotolock |
Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8501020e |
Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
Par de montaje [Nm] | 15 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 27 kg |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite | 160P |
Refrigerante(s) | R22 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 2.9 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.63 |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del condensador A [V] | 440 V |
Tensión del condensador B [V] | 330 V |
Tensión del condensador C [V] | 440 V |
Tipo | MT036 |
Tipo de conexión | Rotolock |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 50 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.3 L |
Volumen del lado de baja | 7.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 60.47 cm³ |