Accesorios ACS, Tanques intermedios, SE-0500-1 AF

640U4905

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

500 L, Material aislante: EPS con forro de felpa

Detalles del producto

Peso bruto 100 Kilogram
Peso neto 100 Kilogram

 

Altura con cubierta [mm] 1765 mm
Altura del paquete [mm] 1885 mm
Altura sin cubierta [mm] 1765 mm
Anchura con cubierta [mm] 850 mm
Anchura del paquete [mm] 900 mm
Anchura sin cubierta [mm] 650 mm
Application type DHW storage & charging
Categoría PED § 4.3
CE evaluated Yes
Conexión de dirección primaria Horizontal
Contain batteries No
Description SE-0500-1 AF
Diseño Vertical
Grupo de productos Accessories DHW
Homologación CE
PED
Material aislante EPS con forro de felpa
Material de la cubierta EPS + felpa
Material del tanque 1.4571
Nombre de categoría Tanques intermedios
Presión nominal secundario [bar] 10 bar
Profundidad con cubierta [mm] 850 mm
Profundidad del paquete [mm] 900 mm
Profundidad sin cubierta [mm] 650 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de ACS Rp1 1/2"
Tamaño de conexión de circulación Rp1"
Tamaño de tubería de ACS DN40
Tamaño de tubería de circulación DN25
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 95 °C
Temperatura de suministro recomendada [˚C] 70 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min] 2 °C
Tipo Tanks, buffers and heaters
Tipo de conexión de ACS rosca interna
Tipo de conexión de circulación rosca interna
Volumen del tanque de agua caliente [l] 500 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality