Configurar producto

VLT® Midi Drive FC 280

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) Single phase 200-240 VAC
(E20) IP20 / Chasis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(X) Sin Parada Segura
(X) Sin display
(C) PCB barnizada
(X) Sin opcioens de red
(X) No Adaptación
(X) No Adaption
(SXXX) Latest release
(X) Standard language pack
(K1) K1
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(10.9) 10.9
(6.8) 6.8
(97.5) 97.5
(2.7) 2.7
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Fábrica DK
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(F802) F802