131Z0415
FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC trifazno,Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,malo ohiš.,samost., Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Brez opcije, S priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni pretvornik, zasnovanza decentralizirano montažo. Montirati ga je mogoče na stroj/steno –blizu motorja – ali neposredno na motor. Zaradi decentralizirane zasnoveni potrebe po centralnih krmilnih ploščah in omaricah za krmiljenjemotorja, ki zavzamejo veliko prostora. Poleg tega je močno zmanjšanapotreba po dolgih, oklopljenih kablih motorja.