Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 111A

080G3231

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 54

Produkta informācija

Bruto svars 0.094 Kilogram
Neto svars 0.088 Kilogram
EAN 5702428482349

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 2 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 100 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 54 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Elektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupa Temperature controllers
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Pielietojums Stikla durvju preču pārdošana
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatora tips Komerciālā dzesēšana
SCIP dossier no. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product name ERC111A
Tips ERC 111A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality