Plūsmas slēdzis, FQS

061H4000

Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1 colla, Viela: Glikols; Svaigs ūdens; Neitrāls sālsūdens, Savienojuma tips: Vītne, Kontakta funkcija: SPDT

Produkta informācija

Bruto svars 0.658 Kilogram
Neto svars 0.55 Kilogram
Volume 1.89 Liter
EAN 5702428275408

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 176 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Apstiprinājums CE
UKCA
UL
Caurspiešanās spiediens [bāri] 48 bar
Caurspiešanās spiediens [psig] 696 psig
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [collas] [maks.] 6 colla
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [collas] [min.] 1 colla
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [mm] [maks.] 150 mm
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [mm] [min.] 25 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 9 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Plūsmas slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Korpusa kategorija, IP IP20
Korpuss PARASTS
Maks. Maks. spiediens [bar] 9.8 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 142 psig
Maks. plūsmas ātrums [m/s] 2 m/s
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] 5 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 176 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] 41 °F
Pal. kor. DN100/4 collas [l/min] [maks.] 950 l/min
Pal. kor. DN100/4 collas [l/min] [min.] 210 l/min
Pal. kor. DN125/5 collas [l/min] [maks.] 1140 l/min
Pal. kor. DN125/5 collas [l/min] [min.] 380 l/min
Pal. kor. DN150/6 collas [l/min] [maks.] 1800 l/min
Pal. kor. DN150/6 collas [l/min] [min.] 570 l/min
Pal. kor. DN25/1 colla [l/min] [maks.] 50 l/min
Pal. kor. DN25/1 collas [l/min] [min.] 21 l/min
Pal. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [maks.] 102 l/min
Pal. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [min.] 46 l/min
Pal. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [maks.] 145 l/min
Pal. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [min.] 68 l/min
Pal. kor. DN50/2 collas [l/min] [maks.] 255 l/min
Pal. kor. DN50/2 collas [l/min] [min.] 58 l/min
Pal. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [maks.] 570 l/min
Pal. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [min.] 120 l/min
Pal. kor. DN80/3 collas [l/min] [maks.] 880 l/min
Pal. kor. DN80/3 collas [l/min] [min.] 115 l/min
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sam. kor. DN100/4 collas [l/min] [maks.] 940 l/min
Sam. kor. DN100/4 collas [l/min] [min.] 200 l/min
Sam. kor. DN125/5 collas [l/min] [maks.] 1120 l/min
Sam. kor. DN125/5 collas [l/min] [min.] 350 l/min
Sam. kor. DN150/6 collas [l/min] [maks.] 1700 l/min
Sam. kor. DN150/6 collas [l/min] [min.] 530 l/min
Sam. kor. DN25/1 colla [l/min] [maks.] 45 l/min
Sam. kor. DN25/1 colla [l/min] [min.] 18 l/min
Sam. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [maks.] 100 l/min
Sam. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [min.] 43 l/min
Sam. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [maks.] 140 l/min
Sam. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [min.] 63 l/min
Sam. kor. DN50/2 collas [l/min] [maks.] 250 l/min
Sam. kor. DN50/2 collas [l/min] [min.] 50 l/min
Sam. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [maks.] 565 l/min
Sam. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [min.] 105 l/min
Sam. kor. DN80/3 collas [l/min] [maks.] 850 l/min
Sam. kor. DN80/3 collas [l/min] [min.] 100 l/min
Savienojuma tips Vītne
Spiediena savienojuma izmērs 1 colla
Spiediena savienojuma tips R
Tipa apzīmējums FQS-U30G
Tips FQS
UL evaluated Yes
Viela Svaigs ūdens
Glikols
Neitrāls sālsūdens

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality