Grīdas apkures kontrole, Danfoss Link™, Galvenais kontrolieris, 230 V, 24 V, Kanālu skaits: 10

014G0100

Danfoss Link HC 10 izejas, Vadu 24V

Produkta informācija

Bruto svars 1.106 Kilogram
Neto svars 1.106 Kilogram
Volume 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Adaptīvā funkcija
Apkures katla relejs
Apkures kontroles veids Galvenais kontrolieris
Barošanas spriegums [V] 230 V
Bezvadu pārraide [m] [Max] 30 m
Cooling
Description Danfoss Link HC 10 izejas
Displejs (jā/nē)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grīdas sensora opcija
Iebūvēts sienā
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 24V
IP protection class IP30
Izejas spriegums [V] DC 24 V
Izeju skaits [gab.] 10 gab.
Izstrādājuma apraksts Hydronic controller for Danfoss Link™
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kanālu skaits 10
Lietojums 10 outputs
Pie sienas stiprināms
Piemērots šim: 24V actuators
Pārraides frekvence [MHz] 868.42 MHz
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sūkņa relejs
Temperatūras kontrole
Tips Danfoss Link™
Uzstādīšana Pie sienas

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality