Grīdas apkures kontrole, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Istabas termostats, 230 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Kanālu skaits: 0, Pie sienas

088U1005

Danfoss Ikona SKALA, 230V,UZ SIENAS, 86x86, Vadu 230V

Produkta informācija

Bruto svars 0.106 Kilogram
Neto svars 0.104 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702425129889

 

Adaptīvā funkcija
Apkures kontroles veids Istabas termostats
App vadība nav iespējama
Barošanas spriegums [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ikona SKALA, 230V,UZ SIENAS, 86x86
Duālais režīms
Dzesēšanas ievade
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas pārveidotājs uz radiatora
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iespējams grīdas sensors
Ietilpst slēdžu rāmjos
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 230V
IP protection class IP21
Izejas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kanālu skaits 0
Kapacitīvais skārienekrāns
Klusa pārslēgšana
Lietojums Dial
Maks. enerģijas pārveidotāju skaits 5
NC/NO
Piemērots šim: 230V actuators
Plānošana
PWM
REACH kandidātu saraksta vielas No
Režīma “Prom” ievade
Temperatūras ierobežojums
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 30 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 5 °C
Temperatūras kontrole
Temperatūras koriģēšanas poga
Termiskā reakcija
Tips Danfoss Icon™ 230V RT wired
UNSPSC CODE 41112209
Uzstādīšana Pie sienas
Vārsta kontrolfunkcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality