ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, Pt 1000 Universāls sensors

Produkta informācija

Bruto svars 0.086 Kilogram
Neto svars 0.08 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMB-12, Pt 1000 Universāls sensors
Elektrisko savienojumu termināli Divu vadu kabelis (2×0,2mm2)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Label product Yes
Laika konstante 20 s
Montāžas versija Caurulei vai plakanai virsmai vai ligzdā
REACH kandidātu saraksta vielas No
Temperatūras sensora diametrs [mm] 5.7 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 45 mm
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips ESMB-12
Vielas temperatūra [°C] [Max] 100 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality