ECL Comfort 210, LCD punktmatrica, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 207 - 244

087H3020

ECL COMFORT 210/230 V

Produkta informācija

Bruto svars 0.664 Kilogram
Neto svars 0.439 Kilogram
Volume 4.894 Liter
EAN 5710104013206

 

3 punktu motora vadības izeju skaits 2
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkures kontūra apkures līknes iestatījums 6punkti
Kritums (apkures līknes kritums)
Apkures kontūru skaits 2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 65 %
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājuma standarts EMS direktīva: 2004/108/EK
Imunitāte: EN 61000-6-1:2007
Emisija: EN 61000-6-3:2007
LVD direktīva 2006/95/EK
EN 60730
Apstiprinājums CE
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP41
Barošanas sprieguma frekvence [Hz] 50 Hz
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 244 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 207 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 210/230 V
DHW akumulācijas tvertnes kontūru skaits 1
DHW funkcijas Antibakteriālā programma
Automātiska ieregulēšana
Atgaitas temperatūras ietekme
DHW kontūru skaits 1
Digitālo ieeju skaits 2
Digitālo ieeju tips Iespējama 12V pievilkšanās
Displeja tips LCD punktmatrica
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izejas slodze [VA] 15 VA
Izstrādājumu grupa Electronic controllers
Komforta periodu skaits dienā 3
Komunikācijas ECL 485 kopne (ne galvaniskā izolācija)
Modbus (NE galvaniskā izolācija)
Laika slēdža barošanas rezerve [h] 72 h
Laika slēdža tips Nedēļa
Lietotāja ievades tips Displejs
Grozāma skala
Pielietojuma avots Pēc ECL pielietojuma atslēgas
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Releja izejas induktīvā slodze [A] 2 A
Releja izejas omiskā slodze [A] 4 A
Releja izejas spriegums [V] AC 230 V
Releja izeju skaits 4
SCIP dossier no. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP dossier product name ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
Sensora kabeļa garums [m] 200 mm
Sensoru ieeju skaits 8 gab.
Strāvas patēriņš [W] 5 W
Sūkņu skaits 4
Temperatūras sensoru tips Pt 1000, konfigurējama ieeja
Tips ECL Comfort 210
Vispārīgas funkcijas Signālu funkcijas
Cirkulācijas sūkņa treniņš
Regulējošā vārsta treniņš
Ārējās neievērošanas ierīce
Pretsala aizsardzība
Brīvdienu programma
Vedēja–sekotāja tīkls
Motora aizsardzība
Tālvadības savienojums
Redzama temperatūras reģistrēšana

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality