Šald. įrang. valdymas (TXV), EKC 202A

084B8621

Veikimas: 2 išėjimai, 2 temp. jutiklis, SĮ, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Ryšio tipas: Pasirinktinė MODBUS; Pasirinktinė LON, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 30

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.173 Kilogram
Grynasis svoris 0.159 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428089227

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 30 vnt.
Daugiau Informacijos Be jungčių kištukų
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekranas priekyje Taip
Energijos suvartojimas [VA] 1.5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Identiškas produktas 084B8521
In scope of WEEE Yes
Maks. garintuvų skaičius 1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius 1 vnt.
Naudojimo sritis Šaldymo valdymas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Product Name Description Šald. įrang. valdymas (TXV)
Produkto priedai Electron. control accessories
Produktų grupė Evaporator and room control
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Ryšio tipas Pasirinktinė LON
Pasirinktinė MODBUS
Temp. jutiklio palaikymas NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas EKC 202A
UK RoHS compliance Out of scope
Valdiklio tipas Šald. valdiklis (temp.)
Veikimas 2 išėjimai, 2 temp. jutiklis, SĮ

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality