Изменить конфигурацию продукта

VLT® DriveMotor FCP 106

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FCP) VLT® DriveMotor FCP
(106) 106
(T4) Трехфазн., 380–480 В пер. тока
(C66) Стандартный IP66/UL, тип 4X
(H1) Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
(F) С вентилятором
(SXX) Последняя версия — станд. ПО
(0) Модуль памяти
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(GLBL) Международный (стандартный)
(B901) (B901), завод в Дании
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(H601) H601