Нагревательныематы, DEVIasphalt™ 300T, 300 Вт/м², 6.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400

83900175

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 1, Длинамата [м]: 6

Информация о продукте

Масса брутто 6.85 Kilogram
Вес нетто 6.782 Kilogram
Volume 19.6 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466192818

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIasphalt™ 300T 1746Вт 400В 1.00 x 6м
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Высота упаковки [мм] 140 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 1000 мм
Группа продуктов Heating Mats
Двухжильный, экранированный [мм²] 1
Диаметр кабеля [мм] 7 мм
Длина холодного проводника [м] 10 м
Длинамата [м] 6 м
Защита от ультрафиолетового излучения Да
Изоляция проводника FEP
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 2
Количество холодных проводников 1
Комплект принадлежностей No
Материал наполнителя XPLE
Напряжение питания [В] пер. ток 400 В
Наружняяоболочка XPLO
Не содержит свинца Да
Область применения Asphalt ice and snow melting
Огнезащитный состав Да
Описание продукта DEVIasphalt™ 300T
Площадь покрытия [м²] 6 м²
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] >1500 N
Прочность при натяжении [Н] >300 N
Раб. температура [°C] [Max] 60 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Сечение холодного проводника [мм²] 2.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 91.7
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 85 °C
Температура короткого периода [°C] [Max] 240 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 1745 Вт
Тип DEVIasphalt™ 300T
Тип кабеля Двухжильный кабель
Тип холодного проводника DTWK
Толщина [мм] 7 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²] 300 Вт/м²
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Черный
Ширина упаковки [мм] 140 мм
Ширинамата [м] 1 м
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality