Нагревательныематы, DEVIcomfort™ 150T, 150 Вт/м², 5.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

83030576

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 10

Toote üksikasjad

Масса брутто 2.872 Kilogram
Вес нетто 2.844 Kilogram
Volume 22.739 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466169407

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Kaabli läbimõõt [mm] 4 mm
Kaabli tüüp Kahesooneline
REACHi kandidaatainete loend No
Tihedus [mm] 4 mm
Toote kirjeldus DEVIcomfort™ 150T
Tooterühm Heating Mats
Tüüp DEVIcomfort™ 150T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Высота упаковки [мм] 590 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 220 мм
Длина холодного проводника [м] 2.3 м
Длинамата [м] 10 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника FEP
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 2
Количество холодных проводников 1
Комплект принадлежностей No
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVC
Не содержит свинца Да
Область применения Floor heating
Огнезащитный состав Да
Площадь покрытия [м²] 5 м²
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] 600 N
Прочность при натяжении [Н] 120 N
Раб. температура [°C] [Max] 85 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Сечение холодного проводника [мм²] 1 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 70.7
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 750 Вт
Тип холодного проводника DTWB
Удельнаямощностьмата [Вт/м²] 150 Вт/м²
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Красный
Ширина упаковки [мм] 220 мм
Ширинамата [м] 0.5 м
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality