Нагревательныематы, DEVIcomfort™ 150T, 150 Вт/м², 4.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

83030574

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 8

Информация о продукте

Масса брутто 2.602 Kilogram
Вес нетто 2.576 Kilogram
Volume 22.739 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466169391

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIcomfort 150T 600Вт 230В 0.5x8м
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Высота упаковки [мм] 590 мм
Гарантия [лет] 20
Глубина упаковки [мм] 220 мм
Группа продуктов Heating Mats
Диаметр кабеля [мм] 4 мм
Длина холодного проводника [м] 2.3 м
Длинамата [м] 8 м
Защита от ультрафиолетового излучения Нет
Изоляция проводника FEP
Класс защитыIP IPX7
Количество холодных проводников 2
Количество холодных проводников 1
Комплект принадлежностей No
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Наружняяоболочка PVC
Не содержит свинца Да
Область применения Floor heating
Огнезащитный состав Да
Описание продукта DEVIcomfort™ 150T
Площадь покрытия [м²] 4 м²
Принцип нагрева Последовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н] 600 N
Прочность при натяжении [Н] 120 N
Раб. температура [°C] [Max] 85 °C
Сертификационная компания Intertek Semko
Сертификация CE
Сечение холодного проводника [мм²] 1 мм²
Сопротивление кабеля [Ом] 88.5
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тепловаямощность [Вт] 600 Вт
Тип DEVIcomfort™ 150T
Тип кабеля Двухжильный кабель
Тип холодного проводника DTWB
Толщина [мм] 4 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²] 150 Вт/м²
Холодный провод Да
Цветнаружней оболочки Красный
Ширина упаковки [мм] 220 мм
Ширинамата [м] 0.5 м
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality