Смотровое стекло, LLG 995

2512+053

Тип: LLG 995

Информация о продукте

Масса брутто 36 Kilogram
Вес нетто 25.34 Kilogram
Volume 99.04 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428200288

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
Группа продуктов Sight glasses
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 14 °F
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Комбинация LLG 185 + LLG 740
Макс. рабочее давление [бар] 25 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 363 psig
Название продукта Смотровое стекло
Оборудование Ниппели под сварку
Описание продукта Смотровое стекло уровня жидкости
Сертификация EAC
Тип LLG 995
Хладагенты R717

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality