Coupling

180Z0245

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor frame Size: IEC 132, 1.26 in, 38 mm

Информация о продукте

Масса брутто 0.491 Kilogram
Вес нетто 0.466 Kilogram
Volume 0.633 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162678244

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex (Alu)
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Motor shaft diameter [in] 1.5 дюйм
Motor shaft diameter [mm] 38 мм
Pump shaft diameter [in] 1.26 дюйм
Pump shaft diameter [mm] 32 мм
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
Группа продуктов Accessories
Область применения Desalination
Обозначение типа Coupling
Описание продукта Couplings and Bell Housings
Тип Coupling
Типоразмер корпуса электродвигателя IEC 132

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality