APP pumps, APP 5.1

180B3005

Flow [gpm] [Max]: 21.7, Flow [l/min] [Max]: 83.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Информация о продукте

Масса брутто 33.862 Kilogram
Вес нетто 26.5 Kilogram
Volume 31.46 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162667477

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
Готовый к эксплуатации ДА
Группа продуктов Pump
Давление на впуске [psig] [макс.] 72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.] 7.3 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.] 5 бар (изб.)
Давление на впуске [бар изб.] [мин.] 0.5 бар (изб.)
Давление на выпуске [psig] [макс.] 1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.] 290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] 83 бар (изб.)
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] 20 бар (изб.)
Материал корпуса Duplex
Материал уплотнения NBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] 5 бар (изб.)
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] 73 psig
Обозначение типа APP 5.1
Объемная производительность [см³/об] 50.2 см³/об
Объемная производительность[дюймов³/об] 3.06 дюйм³/об
Описание продукта APP pumps
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система) M42
Присоединительный размер выпуска (метрическая система) M42
Присоединительный размер дренажа (метрическая система) M6
Расход [гал/мин] [макс.] 21.7 галлон/мин
Расход [гал/мин] [мин.] 7.4 галлон/мин
Расход [л/мин] [макс.] 83.7 l/min
Расход [л/мин] [мин.] 28.5 l/min
Расход [м3/ч] [Min] 1.7 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 5 м³/ч
Сертификация CE
Соответствие ATEX No
Стандарт выходного присоединения Метрическая система
Стандарт присоединения дренажа Метрическая система
Стандартное входное соединение Метрическая система
Страна-изготовитель Дания
Температура окружающей среды [°C] [Max] 50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max] 122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min] 32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max] 122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min] 36 °F
Тип APP 5.1-10.2
Тип входного соединения Резьба
Тип выходного соединения Резьба
Тип сливного соединения Резьба
Уровень звукового давления [дБ(А)] 78 дБА
Частота непрерывная [об/мин] [мин.] 700 об/мин
Частота[об/мин] [Max] 1800 об/мин
Частота[об/мин] [Min] 700 об/мин

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality