Сборочный узел

148H3310

Примечания: QDV 15+ SVA-ST15, Описание продукта: Система клапанов

Информация о продукте

Масса брутто 3.502 Kilogram
Вес нетто 3.174 Kilogram
Volume 6.092 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428173612

 

Contain batteries No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Выход вн./наруж. Внешн.
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Shut-off and regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Название продукта Quick closing oil drain valve
Оборудование Маховик
Описание продукта Система клапанов
Примечания QDV 15+ SVA-ST15
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 15 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 3/4 A
Соединение по стандарту EN 10220
ISO 228-1
Тип Subassembly
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения G
Хладагенты R717

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality