Сетчатые фильтры, FIA 300

148H3172

Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 40

Информация о продукте

Масса брутто 177 Kilogram
Вес нетто 125.7 Kilogram
Volume 551.04 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428512435

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Strainers
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Значение Cv [гал/мин] 100 гладкий 4677.17 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] 38 гладкий 5066.82 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] 72 гладкий 4822.9 галлон/мин
Значение Kv [м3/ч] для 150 мкм, гладкий 1062.3 м³/ч
Значение Kv [м3/ч] для 250 мкм, гладкий 1095.4 м³/ч
Значение Kv [м3/ч] для 500 мкм, гладкий 1150.8 м³/ч
Категория IV
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к FIA
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Материал соединения Сталь
Название продукта Корпус сетчатого фильтра
Направление Угловой
Оборудование Крышка
Описание продукта Корпус фильтра
Размер соединения [дюймы] 12 in
Размер соединения[мм] 300 мм
Сертификация CE
UKCA
Соединение по стандарту EN 10220
Тип FIA 300
Тип присоединения Сварка встык
Хладагенты R113
R114
R125
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R513A
R413A
R227ea
R454A
R507A
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R170
R245fa
R290
R442A
R447B
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Цвет краски Красно-коричневый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality